Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Bestelnr.: TS 8614060

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.

Bestelnr.:
TS 8614060
Product omschrijving
Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen
Breedte: 900 mm
Hoogte: 500 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS
VX SE
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
= 1.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,101 kg
Brutogewicht
11 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177212275
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 900x500 mm, voor kastbreedte 600/1000 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding