Voor zwenkbare bevestiging van deelmontageplaten.
- Bestelnr.:
- TS 8614100
- Product omschrijving
- Voor de montage van deelmontageplaten op inbouwsets voor zwenkframes, klein.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- In combinatie met een scharnier voor de zijwand is bij kasten met een diepte van 600 of 800 mm de inbouw aan de zijkant identiek aan de inbouw parallel aan de voorzijde.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,534 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- TS Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat TS/SE, staal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding