Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.
- Bestelnr.:
- TS 8614675
- Product omschrijving
- Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
- Opmerking
- Ook geschikt voor inbouw in PC-kasten op TS-basis achter de onderste frontdeur, IW-behuizingen met een hoogte van 900 en 1000 mm.
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 775 mm - Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Brutogewicht
- 9,76 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 500x775 mm, voor kastbreedte 600 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding