Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8614.880

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.

Artikelnummer:
TS 8614.880
Product omschrijving
Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen
Breedte: 700 mm
Hoogte: 700 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,271 kg
Brutogewicht
11,864 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177212374
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 700x700 mm, voor kastbreedte 800 mm of -diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding