Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Bestelnr.: VX 8617020

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.

Bestelnr.:
VX 8617020
Product omschrijving
Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.
Voordelen
Eenvoudig in de 19"-systeemboring inhangen en vastschroeven
Systeemboring aan alle vier de zijden
Bij reeds gekoppelde kasten kan de montage van de systeemchassis ook vanaf de binnenzijde van de kast plaatsvinden
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Op het buitenste montageniveau, aan het kastprofiel
Op het buitenste montageniveau, tussen twee systeemchassis 23 x 64 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,075 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177829053
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-systeemchassis 18 x 64 mm, voor extern montageniveau, voor B/D: 500 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Load brochure