- Bestelnr.:
 
- VX 8617030
 
- Product omschrijving
 
- Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau. 
 
- Voordelen
 
- Eenvoudig in de 19"-systeemboring inhangen en vastschroeven 
 
- Systeemboring aan alle vier de zijden 
 
- Bij reeds gekoppelde kasten kan de montage van de systeemchassis ook vanaf de binnenzijde van de kast plaatsvinden 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
- Op het buitenste montageniveau, aan het kastprofiel 
 
- Op het buitenste montageniveau, tussen twee systeemchassis 23 x 64 mm 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX
Geschikt voor breedte/diepte: 600 mm  
- Leveringseenheid
 
- 4 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 2,2 kg
 
- Brutogewicht
 
- 2,52 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829060 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-systeemchassis 18 x 64 mm, voor extern montageniveau, voor B/D: 600 mm