Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.
- Bestelnr.:
- VX 8617040
- Product omschrijving
- Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.
- Voordelen
- Eenvoudig in de 19"-systeemboring inhangen en vastschroeven
- Systeemboring aan alle vier de zijden
- Bij reeds gekoppelde kasten kan de montage van de systeemchassis ook vanaf de binnenzijde van de kast plaatsvinden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Op het buitenste montageniveau, aan het kastprofiel
- Op het buitenste montageniveau, tussen twee systeemchassis 23 x 64 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte/diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 3,32 kg
- Brutogewicht
- 3,56 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829077
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-systeemchassis 18 x 64 mm, voor extern montageniveau, voor B/D: 800 mm