- Bestelnr.:
 
- VX 8617100
 
- Product omschrijving
 
- Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten. 
 
- Voordelen
 
- Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten 
 
- Systeemboring aan alle vier de zijden 
 
- Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Inbouwmogelijkheden VX SE
 
- In kasten met een diepte van 300 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit 
 
- Inbouwmogelijkheden AX
 
- In behuizingen met een breedte/hoogte van 300 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX 
 
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
 
- In kasten/behuizingen met een breedte/hoogte van 300 mm, in combinatie met de bodemrail 
 
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
 
- In sokkels met een breedte/diepte van 300 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel 
 
- In sokkels met een breedte/diepte van 400 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm  
- Geschikt voor
 
- Sokkelsysteem VX 
 
- Leveringseenheid
 
- 4 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,08 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,118 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829107 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 300 mm