Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Bestelnr.: VX 8617120

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.

Bestelnr.:
VX 8617120
Product omschrijving
Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
Voordelen
Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
Systeemboring aan alle vier de zijden
Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een breedte/hoogte van 500 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een breedte/hoogte van 500 mm, in combinatie met de bodemrail
Inbouwmogelijkheden AX kunststof
In behuizingen met een breedte van 500 mm, in combinatie met de universele montagebeugel
Inbouwmogelijkheden CX
In lessenaar-onderdeel in kasten/behuizingen met een diepte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
In sokkels met een breedte/diepte van 600 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
AX
AX kunststof
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,8
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 500 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Load brochure