Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Bestelnr.: VX 8617180

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.

Bestelnr.:
VX 8617180
Product omschrijving
Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
Voordelen
Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
Systeemboring aan alle vier de zijden
Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een hoogte van 1600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte van 1600 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
In sokkels met een breedte van 1600 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
6,72 kg
Brutogewicht
6,92 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 1600 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure