Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.
- Bestelnr.:
- VX 8617351
- Product omschrijving
- Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.
- Voordelen
- Eenvoudige montage direct aan het kastframe of aan systeemchassis 23 x 64 mm
- Mogelijkheden
- De montageplaat kan naar keuze aan de montageplaatfixering worden vastgeschroefd of ingestoken
- Afhankelijk van de inbouwsituatie omsluit montageplaatfixering type B de montageplaat slechts gering
- Houdt de voorzijde van de montageplaat volledig vrij voor onbeperkt gebruik
- Aanbouw is afhankelijk van de situatie vanaf de voorzijde of de achterzijde mogelijk
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gechromateerd
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 1,34 kg
- Brutogewicht
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-montageplaatfixering, type B
- Documentatie
- Info sheet