Montageplaatfixering Type C, voor VX

Artikelnummer: VX 8617352

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.

Artikelnummer:
VX 8617352
Product omschrijving
Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.
Voordelen
Eenvoudige montage direct aan het kastframe
Mogelijkheden
De montageplaat kan vormgesloten met de montageplaatfixering worden ingestoken en bevestigd.
Houdt de voorzijde van de montageplaat volledig vrij voor onbeperkt gebruik
Is bij ingebouwde montageplaat en gedemonteerde achter wand vanaf de achterzijde te monteren
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gechromateerd
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177927063
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-montageplaatfixering, type C
Documentatie
Info sheet