- Bestelnr.:
- VX 8617353
- Product omschrijving
- Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. De vergrendelingsbout wordt zijdelings in de montageplaat bevestigd voordat de montageplaat wordt geplaatst. Nadat de montageplaat in lijn met het kastframe is gepositioneerd kan de bevestigingsbeugel aan het kastprofiel worden gemonteerd. Het oppervlak van de montageplaat wordt op die manier niet beperkt en de fixering is zonder demontage van de achterwand aan te brengen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Inbouwpositie montageplaat = gelijkliggend met het kastframe / positie ± -0 mm
- 2 stuks per kast/montageplaat, aan de zijkant halverwege de hoogte van de montageplaat
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,675 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
VX Montageplaat-fixering type A VE=5 set