Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van montageplaten

Artikelnummer: VX 8617360

De minimale afstand tussen de montageplaten onderling schept de voorwaarde voor een maximale opbouw van componenten op beide montageplaten.

Artikelnummer:
VX 8617360
Product omschrijving
De minimale afstand tussen de montageplaten onderling schept de voorwaarde voor een maximale opbouw van componenten op beide montageplaten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gechromateerd
Montage-instructie
Er is een extra montageplaat nodig die is afgestemd op de kastafmetingen, zie de online-lijst met reservedelen van Rittal.
Voor een optimale toegang tot de achterste montageplaat kan de achterwand van kasten worden vervangen door een zichtdeur of slot- en nevendeur.
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,542 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177921696
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-inbouwset, voor montageplaten rug-aan-rug
Documentatie
Info sheet
Load brochure