Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat.
- Bestelnr.:
- VX 8617401
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat. De montage vindt plaats in vooruitgeschoven inbouwpositie.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Brutogewicht
- 3,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-glijrail, voor montageplaat, voor B: 800 mm