Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat.
- Artikelnummer:
- VX 8617403
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat. De montage vindt plaats in vooruitgeschoven inbouwpositie.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,4 kg
- Brutogewicht
- 4,82 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat, voor VX met breedte = 1000 mm
- Documentatie
- Info sheet