- Bestelnr.:
 
- VX 8617500
 
- Voordelen
 
- Snelle en betrouwbare montage, naar keuze vanaf de voorzijde of vanaf de zijkant 
 
- Rondom aan de koppelplaats te monteren 
 
- Flexibel te positioneren, daardoor kan botsing met ingebouwde componenten worden vermeden 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Koppelbevestiging, intern
Koppelingspakking
Incl. bevestigingsmateriaal  
- Opmerking
 
- 1 LE is voldoende voor één koppelvlak 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX
VX IT  
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Leveringseenheid
 
- 6 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,38 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,44 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 83024900 
 
- EAN
 
- 4028177919327 
 
- ETIM 9
 
- EC002622 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189263 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-bevestigingsbeugel, intern