- Bestelnr.:
 
- VX 8617501
 
- Voordelen
 
- Een zijdelingse montage levert een overbouwbaar oppervlak dat gelijk ligt met het profiel en daardoor botsing met de inbouwcomponenten voorkomt 
 
- Rondom aan de koppelplaats te monteren 
 
- Materiaal
 
- Zinkspuitwerk 
 
- Levering
 
- Koppelblok, intern
Koppelingspakking
Incl. bevestigingsmateriaal  
- Opmerking
 
- Voor de koppeling van kasten/behuizingen met een breedte/diepte van > 800 mm zijn 2 LE nodig voor de montage 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX
VX IT  
- Typekeuring volgens UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 3R 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Type 12 
 
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Leveringseenheid
 
- 6 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,822 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,86 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 76169990 
 
- EAN
 
- 4028177919334 
 
- ETIM 9
 
- EC002622 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189263 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-koppelblok, intern