- Bestelnr.:
- VX 8617503
- Product omschrijving
- Voor montage vanaf de buitenzijde aan verticale kastprofielen.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Buitenkoppeling
Koppelingspakking
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- 1 LE is voldoende voor één koppelvlak
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,822 kg
- Brutogewicht
- 0,84 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
VX-buitenkoppeling, roestvaststaal, 1.4301