Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: VX 8617540

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

Artikelnummer:
VX 8617540
Product omschrijving
Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor deurbreedte
600 mm
Inbouwmogelijkheden
De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden
De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats
Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd.
Opmerking
Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Diepte: 700 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX
VX SE
PC
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
PC
Breedte: = 600 mm
= 800 mm
Diepte: = 600 mm
= 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,82 kg
Brutogewicht
9,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177919396
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
VX-deelmontageplaat, afmetingen: 500 x 700 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Databladen
Technische gegevens