Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen
- Bestelnr.:
- VX 8617580
- Product omschrijving
- Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor deurbreedte
- 800 mm
- Inbouwmogelijkheden
- De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden
- De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
- Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats
- Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd.
- In VX SE aan het verticale kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Opmerking
- Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig
- Afmetingen
- Breedte: 700 mm
Diepte: 700 mm - Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX SE
- PC
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
PC
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,271 kg
- Brutogewicht
- 11,864 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 45,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919433
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- VX-deelmontageplaat, afmetingen: 700 x 700 mm
- Toelichtingen
- PCF-declaration