Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat VX

Artikelnummer: VX 8617650

In combinatie met de inbouwset voor zwenkramen, klein, kan de deelmontageplaat worden voorzien van scharnieren, zodat de erachter liggende componenten tijdens servicewerkzaamheden bereikbaar zijn.

Artikelnummer:
VX 8617650
Product omschrijving
In combinatie met de inbouwset voor zwenkramen, klein, kan de deelmontageplaat worden voorzien van scharnieren, zodat de erachter liggende componenten tijdens servicewerkzaamheden bereikbaar zijn.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Aan de voorzijde van het kastprofiel
Naar achteren verplaatst in de kastdiepte
Aan de zijkant in combinatie met scharnierende zijwand
Montage-instructie
Het systeemchassis moet overeenkomstig de kastdiepte worden geselecteerd.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,414 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177919501
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Product omschrijving
VX-scharnierbevestiging, voor deelmontageplaat
Documentatie
Handleiding