Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
- Bestelnr.:
- VX 8617700
- Product omschrijving
- Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
- Voordelen
- Ook in combinatie met andere chassis te gebruiken
- Aan de achterzijde voorbereid voor de opname van kabelklemmen voor een optimale kabelgeleiding in de kast
- Eenvoudig in de systeemboring, ook bij montageplaat in achterste positie
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- null
- Opmerking
- Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,428 kg
- Brutogewicht
- 1,524 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-montagerail 18 x 38 mm, voor B/D: 400 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Load brochure