Montagerail 18 x 39 mm voor VX, VX SE

Artikelnummer: VX 8617730

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Artikelnummer:
VX 8617730
Product omschrijving
Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
Voordelen
Ook in combinatie met andere chassis te gebruiken
Aan de achterzijde voorbereid voor de opname van kabelklemmen voor een optimale kabelgeleiding in de kast
Eenvoudig in de systeemboring, ook bij montageplaat in achterste positie
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
null
Opmerking
Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,55
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177921733
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-montagerail 18 x 38 mm, voor B/D: 800 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Load brochure