Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Bestelnr.: VX 8617800

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.

Bestelnr.:
VX 8617800
Product omschrijving

Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau en in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden PC
In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
Inbouwmogelijkheden IW
In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,816 kg
Brutogewicht
3,166 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-montagerail 48 x 26 mm, voor B: 600 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet
Load brochure