Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.
- Artikelnummer:
- VX 8617830
- Product omschrijving
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden VX
- In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau en in de bodem
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
- Inbouwmogelijkheden AX
- In kasten/behuizingen met een breedte van 1200 mm in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
- Inbouwmogelijkheden PC
- In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
- Inbouwmogelijkheden IW
- In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,6 kg
- Brutogewicht
- 5,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,12
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-montagerail 48 x 26 mm, voor B: 1200 mm