Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Bestelnr.:
- VX 8618040
- Product omschrijving
- Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Frame: RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005 - Levering
- Zichtdeur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks) - IK-code
- IK08
- Opmerking
- Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 14,6 kg
- Brutogewicht
- 15,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- VX-zichtdeur, voor BH: 600 x 2200 mm
- Documentatie
- Handleiding