- Bestelnr.:
- VX 8618210
- Uitvoering
- voorbereid voor sluitsysteem KESO/KABA
- Voordelen
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor KESO/KABA enkele profielcilinder tot een totale lengte van 42,5 mm en een Ø van 22 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177931336
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
VX Comforthandgreep voor Keso Kaba