Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Bestelnr.: VX 8618220

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Bestelnr.:
VX 8618220
Uitvoering
voor binnenwerken
Voordelen
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem
Materiaal
Roestvaststaal, spuitgietwerk
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering G of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX
VX IT
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,85 kg
Brutogewicht
0,88 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
VX-comforthandgreep, voor binnenwerken, roestvaststaal, spuitgietwerk
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding