Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.
- Bestelnr.:
- VX 8618250
- Uitvoering
- voor halve profielcilinders
- Voordelen
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een totale lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252)
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,686 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177921788
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- VX-comforthandgreep, voor enkele profielcilinder, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding