Binnenwerk uitvoering G

Bestelnr.: VX 8618.300

Voor handgrepen en kasten/behuizingen.

Bestelnr.:
VX 8618.300
Uitvoering
G
Materiaal
Zinkspuitwerk
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep VX voor hangslot en binnenwerken
Sluiting
Binnenwerk: 7 mm vierkant
Geschikt voor behuizingstype
VX
VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,015 kg
Brutogewicht
0,016 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177921818
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
VX-binnenwerk, uitvoering G, zinkspuitwerk, 7 mm vierkant