Binnenwerk uitvoering G

Artikelnummer: VX 8618306

Voor handgrepen en kasten/behuizingen.

Artikelnummer:
VX 8618306
Uitvoering
G
Materiaal
Zinkspuitwerk
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep VX voor hangslot en binnenwerken
Sluiting
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor behuizingstype
VX
VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,014 kg
Brutogewicht
0,019 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177921870
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
VX-binnenwerk, uitvoering G, zinkspuitwerk, 3 mm dubbelbaard