Voor handgrepen en kasten/behuizingen.
- Bestelnr.:
- VX 8618307
- Uitvoering
- G
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep VX voor hangslot en binnenwerken
- Sluiting
- Binnenwerk: Fiat
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,017 kg
- Brutogewicht
- 0,018 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177921887
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- VX-binnenwerk, uitvoering G, zinkspuitwerk, Fiat