Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.
- Artikelnummer:
- VX 8618330
- Product omschrijving
- Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.
- Materiaal
- Spuitgietstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Opmerking
- Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
- Zonder mechanische bewerking van de deur te monteren
- Geschikt voor deurcomponenten tot 900 N
- Suitable for door variant
- Plaatstalen deur
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,74 kg
- Brutogewicht
- 0,777 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- VX-scharnier 180°, spuitgietstaal, 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding