- Bestelnr.:
- VX 8618450
- Product omschrijving
- Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Coderingsstroken
Transparante beschermfolie
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 29 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,357 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Product omschrijving
- VX-coderingsstrook, voor B: 600 mm
- Documentatie
- Info sheet