- Bestelnr.:
- VX 8618460
- Voordelen
- De blokkering voorkomt dat de sluitstukken bij geopende deur kunnen worden bewogen
- Opmerking
- CNOMO is een voorschrift van de Franse automobielindustrie. Uit veiligheidsoverwegingen mag het niet mogelijk zijn de handgreep bij een geopende deur te kunnen sluiten
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177921900
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
VX-sluitstukblokkering volgens CNOMO