- Bestelnr.:
- VX 8618531
- Product omschrijving
- Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Gelakt, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Framemoduul
2 plinten voor/achter
8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 16,5 kg
- Brutogewicht
- 18,06 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
VX-opzetmoduul, voor BD: 1200 x 600 mm