Aardbevingskit voor VX

Bestelnr.: VX 8618600

Aardbevingskit voor het naderhand uitbreiden van VX-aanbouwkasten.

Bestelnr.:
VX 8618600
Product omschrijving
Aardbevingskit voor het naderhand uitbreiden van VX-aanbouwkasten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Opmerking
De vloerstaande kast VX 8806.000 werd met inbouwcomponenten met een gewicht van 500 kg op de montageplaat getest. Dit is inclusief zijwanden, aardbevingskit, aardbevingssokkel en comforthandgreep. De vloerstaande kast voldoet aan de eisen volgens Telcordia GR-63-CORE aardbevingszone 4.
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20,4 kg
Brutogewicht
21,38 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-aardbevingskit, voor BHD: 800 x 2000 x 600 mm
Documentatie
Handleiding
White Paper