Profiel voor kabelinvoer, achter

Artikelnummer: VX 8618811

Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.

Artikelnummer:
VX 8618811
Product omschrijving
Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.
Voordelen
Eenvoudige montage
Volledige bedekking
Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel
Toepassingsgebieden
Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kastframe
Materiaal
hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C
Afdichting: PU-schuim
Doorsnede: 30 x 25 mm
Levering
Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
Opmerking
Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig
Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd
Geschikt voor
Behuizingstype: VX: = 800 mm
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: Lessenaar CX
Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,26 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177922808
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
VX-profiel voor kabelinvoer, achterzijde, voor B: 800 mm
Documentatie
Info sheet