- Bestelnr.:
 
- VX 8618812
 
- Product omschrijving
 
- Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe. 
 
- Voordelen
 
- Eenvoudige montage 
 
- Volledige bedekking 
 
- Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel 
 
- Toepassingsgebieden
 
- Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kastframe 
 
- Materiaal
 
- hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C
Afdichting: PU-schuim
Doorsnede: 30 x 25 mm  
- Levering
 
- Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen 
 
- Opmerking
 
- Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig 
 
- Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX: = 1.000 mm
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: Lessenaar CX  
- Leveringseenheid
 
- 4 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,26 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,28 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177922815 
 
- ETIM 9
 
- EC002624 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189265 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-profiel voor kabelinvoer, achterzijde, voor B: 1000 mm