Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Bestelnr.:
- VX 8619033
- Uitvoering
- Plint aan beide zijden
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Frame, verzinkt
Plaat: gelakt - Kleur
- Plint: RAL 7035
- Levering
- Incl. sluitsysteem, 130°-scharnier
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset - Montage-instructie
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn systeemchassis 23 x 64 mm vereist
- Opmerking
- Voor het vastzetten van het geopende zwenkraam is een zwenkraamarretering nodig
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 2.000 mm - Hoogte-eenheden
- 40 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19 kg
- Brutogewicht
- 20,05 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920347
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-zwenkraam, groot, afsluitplaat aan beide zijden, voor B: 800 mm, voor min. kasthoogte: 2000 mm, 40 HE