Inbouwset voor VX-zwenkramen, groot

Artikelnummer: VX 8619040

Voor montage van het zwenkraam, groot.

Artikelnummer:
VX 8619040
Product omschrijving
Voor montage van het zwenkraam, groot.
Materiaal
Plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Direct aan het kastprofiel bij inbouw over de complete kasthoogte
In combinatie met systeemchassis 23 x 64 mm bij gedeeltelijke opbouw in kasthoogte
Belastbaarheid (statisch)
3.500 N
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,32 kg
Brutogewicht
3,62 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177920323
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-inbouwset voor zwenkramen, groot, voor B: 600 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure