Voor montage van het zwenkraam, groot.
- Bestelnr.:
- VX 8619041
- Product omschrijving
- Voor montage van het zwenkraam, groot.
- Materiaal
- Plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Direct aan het kastprofiel bij inbouw over de complete kasthoogte
- In combinatie met systeemchassis 23 x 64 mm bij gedeeltelijke opbouw in kasthoogte
- Belastbaarheid (statisch)
- 3.500 N
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,5 kg
- Brutogewicht
- 4,58 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177920316
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-inbouwset voor zwenkramen, groot, voor B: 800 mm