Ter vergroting van de openingshoek van 130° naar 180° in de voorste inbouwpositie.
- Bestelnr.:
- VX 8619051
- Product omschrijving
- Ter vergroting van de openingshoek van 130° naar 180° in de voorste inbouwpositie.
- Voordelen
- Optimale toegankelijkheid van de achter het zwenkraam geplaatste componenten en 19"-componenten
- Materiaal
- Spuitgietwerk
- Levering
- Scharnier boven en onder
Incl. bevestigingsmateriaal - Openingshoek
- 180°
- Opmerking
- Inbouw alleen in VX mogelijk
- Belastbaarheid (statisch)
- 1.500 N
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,83 kg
- Brutogewicht
- 0,84 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-scharnier 180° voor zwenkramen, groot
- Documentatie
- Handleiding