Houdt het zwenkraam in geopende stand.
- Bestelnr.:
- SR 8619270
- Uitvoering
- met 130°-scharnier
- Product omschrijving
- Houdt het zwenkraam in geopende stand.
- Inbouwmogelijkheden
- Montage bij zwenkramen, groot: aan de bovenzijde van de inbouwset
- Montage bij zwenkramen, klein: aan de bovenzijde van de inbouwset
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,214 kg
- Brutogewicht
- 0,241 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- VX-zwenkraamarretering, voor toepassing met 130°-scharnier
- Documentatie
- Handleiding