Voor de bevestiging van elektronicacomponenten, subracks en andere 19"-inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
- Bestelnr.:
- VX 8619300
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van elektronicacomponenten, subracks en andere 19"-inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 33 HE
- Inbouwafmetingen
- Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Opmerking
- De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
- In diepte verstelde inbouw in 600 mm brede kasten mogelijk met systeemchassis 18 x 64 mm
- Bij montage in een elektronicakast: inbouw aan de achterzijde
- Geschikt voor
- voor de achterzijde van VX-elektronicabehuizingen
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Brutogewicht
- 4,02 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-adapterprofiel 19", voor min. kasthoogte: 1600 mm, 33 HE