Het 1 HE-deel van de adapterprofielen. Voor de inbouw van afzonderlijke subracks en andere 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten.
- Bestelnr.:
- VX 8619330
- Product omschrijving
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Inbouwafmetingen
- Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Opmerking
- De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
- In diepte verstelde inbouw in 600 mm brede kasten mogelijk met systeemchassis 18 x 64 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Brutogewicht
- 0,22 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-adapterstuk 19", 1 HE