- Bestelnr.:
- VX 8619400
- Product omschrijving
- Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden VX
- In kasten met een breedte van 400 mm, in de bodem
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In behuizingen met een breedte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
- Bij sokkels met een breedte/diepte van 400 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX
- Afmetingen
- Lengte: 354 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
AX
Breedte: = 400 mm
- Geschikt voor breedte
- = 400 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,34 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 400 mm