Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsysteem VX

Bestelnr.: VX 8619420

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

Bestelnr.:
VX 8619420
Product omschrijving
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een breedte van 800 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte van 800 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
Bij sokkels met een breedte/diepte van 800 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal
In sokkels met een breedte van 800 mm, in combinatie met een M8-moer
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
In sokkels met een breedte van 800 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem AX
Sokkelsysteem VX
Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen
Lengte: 754 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
AX
CX lessenaar onderdeel
Lessenaar CX
Breedte: = 800 mm
Geschikt voor breedte
= 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,8 kg
Brutogewicht
4,061 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 800 mm
Documentatie
Info sheet