Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsysteem VX

Bestelnr.: VX 8619440

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

Bestelnr.:
VX 8619440
Product omschrijving
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX
In kasten/behuizingen met een breedte van 1200 mm in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
Bij sokkels met een breedte/diepte van 1200 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal
In sokkels met een breedte van 1200 mm, in combinatie met een M8-moer
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
In sokkels met een breedte van 1200 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem AX
Sokkelsysteem VX
Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen
Lengte: 1.154 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
AX
CX lessenaar onderdeel
Lessenaar CX
Breedte: = 1.200 mm
Geschikt voor breedte
= 1.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
5,64 kg
Brutogewicht
6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 1200 mm
Documentatie
Info sheet